PSoC4 BLEでのBLEアドバタイズタイプの動的変更- KBA228426 - Community translated (JP)
Employee
4 24, 2020
03:34 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
4 24, 2020
03:34 AM
Community Translated by : HiOm_1802421 Version: **
タイトル:PSoC4 BLEでのBLEアドバタイズタイプの動的変更- KBA228426 BLE GATTサーバは、BLEアドバタイズタイプを更新できます。 アドバタイズを停止し、アドバタイズタイプ (advType) を更新し、新しいタイプでアドバタイズを再開します。
- CyBle_GappStopAdvertisement()を使用してアドバタイズ/検出モードを終了します。検出モードを終了すると、CYBLE_EVT_GAPP_ADVERTISEMENT_START_STOPイベントが生成されます。ファームウェアは、検出モードの終了後にイベントが生成されたかどうかを確認する必要があります。
- イベントが生成された場合は、advTypeを更新し CyBle_GappEnterDiscoveryMode(&cyBle_discoveryModeInfo) を使用して検出モードに入ります。また、CyBle_GappStartAdvertisement(parameter) を使用してアドバタイズを再開することも可能です。
- タグ:
- api
- application specific
- attribute
- characteristic
- cy8ckit-042 kit
- gatt database
- gatt db
- locally initiated
- peer initiated
- proc
- psoc 6ble
- psoc creator
- update
- value
- wireless usb
- write
- write request
この記事を評価: