PSoC4 的IMO准确度 – KBA226843 (ZH)
Employee
七月 03, 2019
10:38 PM
Version: **
问题: PSoC®4可能的最大IMO精度是什么? 为什么仅限于此?
答案:内部主振荡器 (IMO) 的精度为+/- 2%。在PSoC器件中,WCO (32 kHz晶体振荡器) 可用于动态调整IMO,使其精度为+/- 0.2%。 IMO模块为此提供了两个硬件控制的频率TRIM寄存器。 CLOCK_TRIM_1寄存器以120 kHz的步长控制IMO输出,CLOCK_TRIM_2寄存器提供步长15 kHz的更精细控制。 因此,IMO修整精度为 +/- 15 kHz。对于8 MHz IMO,+/- 15 kHz精度转换为大约+/- 0.2%,对于更高的时钟则更精确。
为该文章评分: