PSoC Designer 5.1によるCapSense Expressデバイスの設定 - Community Translated (JA)
Employee
9 15, 2020
04:24 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
9 15, 2020
04:24 AM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Configuring CapSense Express devices through PSoC Designer 5.1
質問:
PSoC Designer 5.1を介してCapSense Expressデバイスを設定できますか?
回答:
システムレベルの設計は、最新バージョンのPSoC Designer 5.1(PSoC Designer 5.1以降)ではサポートされていません。
PSoC Designer 5.0 SP6は、システムレベルの設計(PSoC Expressデバイスを構成するための要件)をサポートするため、PSoC Expressデバイスの構成に使用できます。
PSoC Designer 5.0 SP6は、このリンクhttp://www.cypress.com/?rID=34517を通じて当社のウェブサイトからダウンロードでき ます。PSoC Designer 5.0はPSoC Designer 5.1と共存できることに注意してください。(システムレベルの設計サポートのため、PSoC Designerの将来のリリースとも共存します)。
この記事を評価: