Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

PSoC® Creator™ に CMSIS ライブラリをインクルードする - KBA90457 - Community Translated (JA)

PSoC® Creator™ に CMSIS ライブラリをインクルードする - KBA90457 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee

PSoC® Creator™ に CMSIS ライブラリをインクルードする - KBA90457 - Community Translated (JA)

Community Translated by  MoTa_728816 Expert          Version: *A

Translation - English: Including the Cortex Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS) Library in a PSoC® Creator™...

質問:

PSoC® Creatorに CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard) ライブラリをインクルードするのにはどうしたら良いですか?

回答:

下記の手順にしたがってプロジェクトに CMSIS ライブラリをインクルードしてください:

1. CMSIS ライブラリをプロジェクトのディレクトリにコピーしてください。

2. PSoC Creator の Workspace Explorer で、対象のプロジェクトを右クリックして Build Settings > Compiler > General を選択します。図1 のように、Additional Include Directoris の欄に CMSIS ライブラリの “include”フォルダのパスを追加します。

3. 図 1のように、同じウィンドウ内で、Preprocessor Definitions の欄に ARM_MATH_CM3 を追加します。

図 1. コンパイラ設定

001-183045.png

4. 図 2のように、同じウィンドウ内で、Linker > General へ移動して、Additional Libraries の欄に m を追加します。変更を Apply 後、ウィンドウを閉じます。

図 2. リンカ設定

002-183046.png

5. Workspace Explorer 内の Source Files を右クリックして、 Add > Existing Item を選択し、使用する必要なソースファイル全てを追加してください。

これでプロジェクトはビルドできます。

0 Likes
190 Views
Contributors