PSoC® Creator™ に CMSIS ライブラリをインクルードする - KBA90457 - Community Translated (JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Community Translated by MoTa_728816 Version: *A
Translation - English: Including the Cortex Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS) Library in a PSoC® Creator™...
質問:
PSoC® Creator™に CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard) ライブラリをインクルードするのにはどうしたら良いですか?
回答:
下記の手順にしたがってプロジェクトに CMSIS ライブラリをインクルードしてください:
1. CMSIS ライブラリをプロジェクトのディレクトリにコピーしてください。
2. PSoC Creator の Workspace Explorer で、対象のプロジェクトを右クリックして Build Settings > Compiler > General を選択します。図1 のように、Additional Include Directoris の欄に CMSIS ライブラリの “include”フォルダのパスを追加します。
3. 図 1のように、同じウィンドウ内で、Preprocessor Definitions の欄に ARM_MATH_CM3 を追加します。
図 1. コンパイラ設定
4. 図 2のように、同じウィンドウ内で、Linker > General へ移動して、Additional Libraries の欄に m を追加します。変更を Apply 後、ウィンドウを閉じます。
図 2. リンカ設定
5. Workspace Explorer 内の Source Files を右クリックして、 Add > Existing Item を選択し、使用する必要なソースファイル全てを追加してください。
これでプロジェクトはビルドできます。