- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
PSoC 64エンジニアリングサンプルのソフトウェアサポート – KBA230748 - Community Translated (JA)
Community Translated by NoTa_4591161
Version: **
Translation - English: Software Support for PSoC 64 Engineering Samples – KBA230748
質問:
PSoC ® 64セキュアMCUライン用のエンジニアリングサンプルバージョンのキットおよびシリコン用のソフトウェアをインストールするにはどうすればよいでしょうか?
回答:
PSoC 64セキュアMCUラインを評価するためのソフトウェアツールは、製品シリコンで使用するように更新されており、エンジニアリングサンプルシリコンおよびキットとの下位互換性はありません。
パーツ番号に「ES」が含まれている場合は、エンジニアリングサンプルシリコンが搭載されています。たとえば、CYB0644ABZI-S2D44ES2などです。
Engineering Sample PSoC 64 Secure MCUラインのソフトウェアサポートは、次の3つの部分に分かれています。
- セキュアブートSDK(CySecureTools)
- Mbed OS
- その他のプログラミングツール
セキュアブートSDK
セキュアブートSDKはCySecureToolsと呼ばれるPythonパッケージとして提供されます。次のコマンドを実行して、互換性のあるソフトウェアを入手します。
pip install --force-reinstall cysecuretools == 1.4.1 |
セキュアブートSDKユーザーガイドのエンジニアリングサンプルバージョンは、こちらにあります。
Mbed OS
Mbed OS 6.0は、エンジニアリングサンプルターゲット(CYESKIT_064B0S2_4343WおよびCY8CPROTO_064_SB)をサポートする最後のバージョンです。
プロジェクトでCLIを使用してmbed-osバージョンを変更するには、次のコマンドを実行します。
mbedアップデートmbed-os-6.0 |
その他のプログラミングツール
このセクションは上級ユーザー向けです。
KitProg3のファームウェアローダー
KitProg3を最新バージョンに更新した場合、このファームウェアローダーリリースを使用して、エンジニアリングサンプルPSoC 64シリコン用のKitProg3を更新します。
サイプレスOpenOCD
ここから入手できるOpenOCDツールとエンジニアリングサンプルPSoC 64シリコンを使用できます。
pyOCD
ここで入手可能なpyOCDツールとエンジニアリングサンプルPSoC 64シリコンを使用できます。
pip install --force-reinstall pyocd == 0.23.0 |