PSoC 6 MCU BLEでHCIから送信電力レベルを設定する- KBA226871 - Community Translated (JA)
Employee
5 12, 2020
05:15 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
5 12, 2020
05:15 AM
Community Translated by HiOm_1802421 Version: **
質問:
PSoC® 6 MCU BLEで、どのようにホストコントローラインタフェース(HCI)モードからBLE送信出力レベルを設定しますか?
回答:
送信電力設定に使用されるベンダーHCIコマンド HCI_VENDOR_SET_TX_PWRを、送信電力レベルを構成するために適切なパラメータでHCIインターフェースから送ります。
これはベンダーコマンドであるため、BT電力制御手順とは関連ありません。
コマンド | オペコード | パラメータ長 | パラメータ | 推奨パラメータ値 | ||||||||||||||||
HCI_VENDOR_SET_TX_PWR | 0xFDA5u
OGF:オペコード・グループ・フィールド(6bit) OCF:オペコード・コマンド・フィールド(10bit) | 4オクテット | チャネルID、 電力レベル、 コネクションハンドル 下位、 コネクションハンドル 上位 |
|
- チャネルIDは、チャネルグループIDを参照します。0x00はADVチャネル、0x01はコネクションチャネルです。
- コネクションハンドルは、チャネルIDがコネクションチャネルの場合に有効です。アドバタイズメントとダイレクトテストモード(DTM)の場合、コネクションハンドルは無視されます。
この記事を評価: