Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC 6 MCU デバイスを EZI2C スレーブアドレスマッチでディープスリープから復帰する - KBA227480- Community Translated (JA)

PSoC 6 MCU デバイスを EZI2C スレーブアドレスマッチでディープスリープから復帰する - KBA227480- Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by  MoTa_728816          Version: **

SCB_EZI2C_PDL コンポーネントはスレーブアドレスマッチでデバイスをディープスリープからウェイクアップ()させることが可能です。この機能を有効にするためには Enable Wakeup from Deep Sleep Mode パラメータを有効にしてください。1 PSoC Creator 4.2 のコンフィグレーション設定です。図 2 ModusToolbox 2.1 のデバイスコンフィグレータ設定です

1. PSoC Creator 4.2 コンフィグレーション設

pastedImage_6.png

2. ModusToolbox デバイスコンフィグレータ設

pastedImage_9.png

注意:内蔵されている SCB 内ディープスリープに対応しているものは1つだけです。 PSoC 6 ータシートの Pinouts section: Multiple alternate function table をご参照ください、SCB のディープスリープ機能は DS (ディープスリープ) カラムに記載されています。

ディープスリープに入る前に、 下記の手順で cy_syspm ドライバを使用して ディープスリープコールバック関数を登録してください

1. 下記のデータフィールドをもつ cy_stc_syspm_callback_params_t ストラクチャリファレンスを定義してください。

    • void* cy_stc_syspm_callback_params_t::baseBase → ードウェアインスタンスのアドレス、ースアドレスにドライバ名が一致するもの

  • void* cy_stc_syspm_callback_params_t::context  ールバックがコンテクストを必要とする場合、ハンドラ関数へのコンテクスト。もしくは、この項目はと定義される。

2. 下記のデータフィールドをもつ cy_stc_syspm_callback_t ストラクチャリファレンスを定義してください。

    • Cy_SysPmCallback cy_stc_syspm_callback_t::callback ールバックハンドラ関数

  • cy_en_syspm_callback_type_t cy_stc_syspm_callback_t::type  Deep Sleep enum ールバックタイプCy_SYSPM_DEEPSLEEP)

  • uint32_t cy_stc_syspm_callback_t::skipMod ールバック実行中にスキップされるモードのマス

  • cy_stc_syspm_callback_params_t* cy_stc_syspm_callback_t::callbackParams → cy_stc_syspm_callback_params_t のアドレス;コールバックはこれらの引数を使用して実行されます

  • struct cy_stc_syspm_callback* cy_stc_syspm_callback_t::prevItm 一つ前の項目。この項目はと定義されます。

  • struct cy_stc_syspm_callback* cy_stc_syspm_callback_t::nextItm 一つ後の項目。この項目はと定義されます。

3. Cy_SysPm_RegisterCallback (cy_stc_syspm_callback_t * handler) を使用してコールバックを登録します

4. ディープスリープに入るのに Cy_SysPm_CpuEnterDeepSleep (CY_SYSPM_WAIT_FOR_INTERRUPT) を使用します。PSoC 6 EZI2C のアドレスマッチが発生するとウェイクアップ () します。

ストラクチャと API の詳細については PDL のドキュメントを参照してください

ードスニペット

cy_stc_syspm_callback_params_t Cy_SCB_EZI2C_DeepSleepCallback_param =

   {

sEzI2C_HW,

        NULL

   };

cy_stc_syspm_callback_t Cy_SCB_EZI2C_DeepSleepCallback_elements =

   {

&Cy_SCB_EZI2C_DeepSleepCallback,

       CY_SYSPM_DEEPSLEEP,

0U,

&Cy_SCB_EZI2C_DeepSleepCallback_param,

       NULL,

       NULL

   };

int main(void)

{

   if (true != Cy_SysPm_RegisterCallback(&Cy_SCB_EZI2C_DeepSleepCallback_elements))

{

        /* エラー処理を記述する */

}

   if (CY_SYSPM_SUCCESS != Cy_SysPm_CpuEnterDeepSleep(CY_SYSPM_WAIT_FOR_INTERRUPT))

{      

        /* エラー処理を記述する */

}

}

0 件の賞賛
212 件の閲覧回数
寄稿者