Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC 6 MCU のベーシックデバイスファームウェアアップデート用の複合 Hex ファイルを生成する - Community Translated (JA)

PSoC 6 MCU のベーシックデバイスファームウェアアップデート用の複合 Hex ファイルを生成する - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by  MoTa_728816          Version: **

質問:

PSoC Creator™ 4.2 PSoC 6 MCU のベーシックデバイスファームウェアアップデート用に app0 app1 両方を合わせた複合 Hex ファイルを生成するのにはどのようにしたら良いでしょうか?

回答:

ーシックデバイスファームウェアアップデート用の複合ファイルを生成するのには以下の手順に従ってください (UART DFU 通信メソッドとします😞

1. このKBAに添付されている post_build_core1.bat ファイルを CE213903\PSoC6DfuBasicApp0Uart\Shared Files にコピーしてください

    このバッチファイルは生成された

app0

ELF ファイルを後で合成するときにアクセスしやすい場所にコピ

ーするのに使用されます

pastedImage_0.png

2.  Build Settings ダイアログで、app0 CM4 ARM GCC 5.4-2016-q2-update >  User Commands Post Build ポストビルドコマンドライン post_build_core1.bat creator ${OutputDir} ${ProjectShortName} を追加してください。

pastedImage_3.png

3. 以下のコマンドを PSoC6DfuBasicApp1\Shared Files\ post_building_core1.bat ファイルの最後部に追加してください。このコマンド行が app0 フォルダからコピーされた ELF ファイルを app1 で生成された Hex ファイルに統合します。

     @rem Merges App0 and App1 into a single hex file for easier programming

     %CY_MCU_ELF_TOOL% -M %OUTPUT_DIR%\%PRJ_NAME%%ELF_EXT% ..\App0%ELF_EXT% --output

%OUTPUT_DIR%\%PRJ_NAME%_merged%ELF_EXT% --hex %OUTPUT_DIR%\%PRJ_NAME%.hex

4. app0 とその後に app1 を連続してビルドすると複合された Hex ファイルが生成されます。

5. ステップ 4で生成された複合 Hex ファイルを CY8CKIT-062-BLE DVK ードに書き込んでください。書込み完了後、キットの赤LED が一秒に2回点滅しているのを確認してください、これは app1 実行されていることを示しています

0 件の賞賛
255 件の閲覧回数
寄稿者