Employee
Jul 09, 2020
07:08 PM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Jul 09, 2020
07:08 PM
PSoC 6 MCUの設計をする方法 - KBA223067- Community Translated (JA)
Community Translated by JuIn_1625121 Version: **
Translation - English: How to Design with PSoC 6 MCU - KBA223067
この記事では、PSoC 6 MCU のリソースについて完全なリストを提供しており、デバイスの導入、およびそれらを使用したアプリケーションの設計に役立ちます。PSoC を初めて使用する場合、Cypress は www.cypress.com で豊富なデータを提供し、適切な PSoC デバイスを選択して、迅速かつ効果的に設計に組み込むのに役立ちます。
以下は、PSoC 6 MCUリソースの概略リストです。
- 概要
- 製品セレクタ:PSoC 6 MCU 製品セレクタガイドを参照して、アプリケーションに合った部品を選択してください。また、PSoC Creatorには、PSoC Creatorプロジェクトで使用するデバイスを選択するために同様のデバイス選択ツールが用意されています。
- データシートには、各デバイスファミリの電気的仕様の説明と規格が記載がされています。
- アプリケーションノートとサンプルコードは、 基本的なものから高度なものまで幅広いトピックをカバーしています。アプリケーションノートの多くにはサンプルコードが含まれます。また、サンプルコードはPSoC Creatorから開くことができます。
- テクニカル・リファレンス・マニュアル (TRM) は、各デバイスファミリのアーキテクチャとレジスタの詳細な説明を提供しています。
- CapSense デザイン ガイド: PSoC デバイスを使用した静電容量式タッチ センサー アプリケーションの設計方法を学習できます。
- 開発ツール
- PSoC Creatorは、無料の統合開発環境 (IDE) です。これにより、PSoC デバイスに対しハードウェアおよびファームウェア システムを同時に設計できます。
- ModusToolBoxTMは、システムセットアップ、電力解析、Bluetooth®Low Energy (BLE) のためのアプリケーション固有のコンフィギュレータ、CapSense®、および他のペリフェラルのための洗練された統合開発環境(IDE)です。Windows®、macOS®、およびLinux®用の使いやすいツールと使い慣れたマイクロコントローラ (MCU) 統合開発環境 (IDE) を提供します。
- CY8CKIT-062-BLE PSoC 6 BLE Pioneer Kitは、BLEを搭載したPSoC 63 MCU用の使いやすく安価な開発プラットフォームです。このキットには、Arduino™互換シールドとDigilent® Pmod™ドーターカード用のコネクタが含まれます。
- CY8CKIT-062 WiFi-BT Pioneer Kitは、PSoC 62 MCUとMurata LBEE5KL1DXモジュール (CYW4343W WiFi + Bluetooth コンボチップ) の設計とデバッグを可能にする低コストのハードウェア・プラットフォームです。このキットには、Arduino™互換シールドとDigilent® Pmod™ドーターカード用のコネクタが含まれます。
- CySmart BLE Host Emulation Tool for Windows, iOS, Androidは、BLEペリフェラルアプリケーションのテストとデバッグを可能にする使いやすいアプリです。
- 追加リソース: IBIS、BSDLモデル、CADライブラリファイル、プログラミング仕様書などの追加リソースについては、PSoC 6 MCU Webページを参照してください。
- トレーニング ビデオ: PSoCデバイスとPSoC Creatorに関する様々なビデオトレーニングリソースについては、www.cypress.com/training を参照してください。ModusToolboxTMの詳細については、http://www.cypress.com/products/modustoolbox-software-environment を参照してください。
- 技術サポート
- フォーラム: あなたの質問がすでに PSoC 6 コミュニティの開発者仲間により回答されていないかを確認してください。
- Cypressのサポート: Cypressのサポート、テクニカルサポートケース、ローカル営業担当者に連絡してください。米国にお住まいの方は、フリーダイヤル +1-800-541-4736 でテクニカルサポートチームに電話できます。プロンプトでオプション 8 を選択してください。
Rate this article: