PSoC 6 的上电顺序 – KBA227565 (ZH)
Employee
九月 14, 2020
04:38 AM
Author: LinglingG_46 Version: **
问题:
PSoC® 6 中的VDDD、VBACKUP、VDDIO和VDDA等不同的电源是否需要遵循一定的上电顺序?
答案:
不,没有上电顺序要求。
VDDD、VBACKUP、VDDIO和VDDA没有任何顺序限制,可以按任何顺序建立。没有VDD或VDDD的VDDA的存在会导致VDDA的一些漏电。但是,VDDA不会驱动任何模拟或数字输出。提供多个VDDA电源引脚的封装中的所有VDDA引脚必须在外部短路 (在PCB上)。注意,在VDDD和VDDA都建立之前,系统不会退出重置。然而,该系统不会等待其他补给的建立。
为该文章评分: