Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

PSoC 6 ペリフェラルに接続された GPIO の速度 - KBA220583 - Community Translated (JA)

PSoC 6 ペリフェラルに接続された GPIO の速度 - KBA220583 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins
Employee

PSoC 6 ペリフェラルに接続された GPIO の速度 - KBA220583 - Community Translated (JA)

Community Translated by  MoTa_728816          Version: **

質問: PSoC® 6 MCU GPIO 100-MHz の速度で動作可能ですか

回答: 100 MHz PSoC 6 MCU GPIO 入出力の最高周波です

GPIO として 100 MHz の出力は可能ですが、100 MHz もの速度で出力をすることの出るペリフェラルはありません

通常、100 MHz GPIO 入力は外部クロック [P0.0, P0.5] として使用されます

GPIO がペリフェラルに接された場合、最高速度は化します

下記のテブルにペリフェラル GPIO の最高速度を示します

ペリフェラル

最高速度

ピン

条件/注釈

SMIF

80 MHz

P11.0 - P11.7; P12.0 - P12.4

UDB's

50 MHz

全ての GPIOs

100 MHz UDB に提供できるクロックの最高速度となります。

TCPWM

50 MHz

P11.6 P11.7 を除く

全ての GPIO

動作速度 = 100 MHz

USB

12 Mbps

P14.0, P14.1

USB フルスピード

SCB

25 MHz

P9.7, P10.7, P11.7, P12.7, P13.7 を除く全ての GPIO

クロック速度 100 MHz 時の マスターモード SPI

注意:クロックを直接 GPIO に接することはできません

0 Likes
Contributors