Employee
Apr 27, 2020
04:12 AM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Apr 27, 2020
04:12 AM
PSoC® 4 SAR ADC の入力インピーダンス - KBA224710- Community Translated (JA)
Community Translated by MoTa_728816 Version: **
質問:
PSoC® 4 SAR ADC の入力インピーダンスはいくらですか? 2.2KΩですか?
回答:
図 1. SAR ADC ブロックダイアグラム
PSoC 4 デバイスの データシート で記載されている 2.2KΩは出力ピンとサンプリングキャパシタ間の抵抗値です (図1 の RSW2+RSW1 となります) 。この値は ADC の実際の入力インピーダンスを表すものではありません。実際のインピーダンスは 2.2KΩよりも高くなります。通常のチャージバーストがサンプリング毎に 各ADCの入力に含まれます。低周波では、サンプリングの影響は入力パスのそれぞれの抵抗値を加えたものに等しくなります。
この抵抗の概算抵抗値は 1/(サンプリングレート * 10pF) で求められます。
Rate this article: