Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC 4 SシリーズのCSDおよびCSXモードのコンデンサについて– KBA221248 - Community Translated (JA)

PSoC 4 SシリーズのCSDおよびCSXモードのコンデンサについて– KBA221248 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by  taas_3144281          Version: **

質問:

PSoC 4 SシリーズのCSDおよびCSXモードにおいてコンデンサはどのように接続する必要がありますか?

回答:

次のケースではデバイスに各コンデンサを接続する必要があります。

ケース0CSXモード):

CSXモードには防水機能がありません。このモードではCintAおよびCintBコンデンサをP4 [1]およびP4 [2]ピンに接続する必要があります。CintAおよびCintBの推奨値は470 pFです。

ケース1CSDモード):

プロジェクトが防水機能を必要としない場合は、CMODコンデンサをP4 [1]P4 [2]P4 [3]ピンのいずれかに接続する必要があります。CMODコンデンサの推奨値は2.2 nFです。

プロジェクトに防水機能が必要な場合は、CTANKコンデンサをP4 [1]P4 [2]P4 [3]ピンのいずれかに接続する必要があります。3つのピンのいずれかを選択してCMODおよびCTANKを構成できます。CTANKコンデンサはシステムノイズを低減できますが必須ではありません。

ケース2CSDCSXモード):

プロジェクトが防水機能を必要としない場合、CMODP4 [1]CintAP4 [1]CintBP4 [2]の構成にする必要があります。CMODの推奨値は2.2 nFです。CintAおよびCintBの推奨値は470 pFです。

プロジェクトに防水機能が必要な場合は、シールドピンのみを追加する必要があります。CTANKコンデンサの設定に使用できるピンはありません。

0 件の賞賛
253 件の閲覧回数
寄稿者