cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

PSoC 4 CapSenseオーバーレイについて- KBA227569 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee

PSoC 4 CapSenseオーバーレイについて- KBA227569 - Community Translated (JA)

Community Translated by  taas_3144281         Version: **

2.08.0の比誘電率の素材(ガラス、アクリル及びPETフィルム)は、CapSense®のオーバーレイに最適です。

導電性素材は電界パターンとの干渉を起こしてしまうため、オーバーレイとしてはあまり適していません。

このため、金属素材はオーバーレイに使わないほうが良いかと思います。

金属粒子が含まれる塗料も同様に避けたほうが良いかと思います。

1.オーバーレイ素材の比誘電率

素材

比誘電率

空気

1.0

フォーマイカ®

4.6 ~ 4.9

ガラス (一般的なもの)

7.6 ~ 8.0

ガラス (セラミック)

6.0

PETフィルム (Mylar®)

3.2

ポリカーボネート (Lexan®)

2.9 ~ 3.0

アクリル (Plexiglass®)

2.8

ABS

2.4 ~ 4.1

木製テーブルおよびデスクトップ

1.2 ~ 2.5

ジプサム (乾式壁)

2.5 ~ 6.0

オーバーレイの厚さは、アプリケーションや素材によって異なります。

次の表は、各CapSenseウィジェットのアクリル オーバーレイ素材を使用した推奨の最大厚さを示します。

2.アクリルオーバーレイの最大厚さ

ウィジェット

最大オーバーレイの厚さ (mm)

ボタン

5

スライダー

5

タッチパッド

0.5

他の材料の場合、比誘電率を使用して厚さを変換します。たとえば、ガラス(セラミック)の推奨最大厚さは

  pastedImage_2.png

次に、ガラス(セラミック)の推奨最大厚さを取得できます。

3.ガラス(セラミック)オーバーレイの最大厚さ

ウィジェット

最大オーバーレイの厚さ (mm)

ボタン

10.71

スライダー

10.71

タッチパッド

1.071

参照:

AN85951 - PSoC® 4 and PSoC® 6 MCU CapSense® Design Guide

0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎May 25, 2020 09:56 AM
Updated by:
 
Contributors