Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC 4のSPIブートローダー対応 - Community Translated (JA)

PSoC 4のSPIブートローダー対応 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by : YoOb_1790021           Version: **

質問

PSoC® 4 は、公式にSPIートローダーをサポートしていますか

回答

PSoC Creator™ Bootloader_v1_30 (および上位バージョン) のコンポーネントとBootloader Host ールは、公式にSPIインターフェスをサポートしています。そのため、SPIインターフェースのある PSoC 4デバイスもまたSPIートローダーに対応できます

PSoC Creator SPIートローダーを実装するには、以下のソフトウェアとハードウエアの設定に注意する必要があります

  • ードウェアID01以外のブリッジは、SPI ートローダーホストをシミュレートするためにールと共に使用できます。Miniprog3KitProgKitProg2、およびードウェアID01は、使用できません。
  • SPIモード: Slave
  • サブモード: Motorola
  • データライン: MOSI, MISO, SCLK, SS
  • TXデータビットおよびRXデータビット8
  • SCLKモードホストートデバイスと一致する必要があります
  • Data rate: ホストートデバイスより小さい値にしないでくださ
  • Bit order: ホストートデバイスと一致する必要がありま
  • RXバッファサイズ: ホストから受信されるパケットの最大サイズ以上である必要があります。Bootloader Host ールPSoC Creatorに同梱使用時にブートロード用に択する推奨 RX バッファーサイズは、64です。
  • TXバッファサイズホスト送信されるパケットの最大サイズ以上である必要があります。Bootloader Host ールPSoC Creatorに同梱使用時にブートロード用に択する推奨 TX バッファーサイズは、64です。

ハードウェアID01 KitProg3 ではSPIインタフェスは無す。PSoC Programmer から KitProg3 専用ハードウェアIDを取得できます。

0 件の賞賛
304 件の閲覧回数
寄稿者