PSoC® 3 and PSoC 5LP の SIO と GPIO ピンの違い - KBA91716 - Community Translated (JA)
Employee
7 02, 2020
03:59 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 02, 2020
03:59 AM
Community Translated by Motoo Tanaka Version: **
Translation - English: Differences Between SIO and GPIO Pins in PSoC® 3 and PSoC 5LP – KBA91716
質問:PSoC® 3 and PSoC 5LP の SIO と GPIO ピンの違いは何ですか?
回答:
表 1に PSoC 3 と PSoC 5LP の SIO と GPIO ピンの主な差を示します。
表 1. SIO と GPIO ピンの違い
機能 | SIO | GPIO |
---|---|---|
シンク電流 | 25 mA/ピン | 8 mA/ピン |
出力レベルのプログラム (Voh) | Yes | No |
入力スレッショルドのプログラム | Yes | No |
ホットスワップ | Yes | No |
過電圧耐圧 | 6 V | VDDIO+0.5 V |
LCD ドライブ | No | Yes |
CapSense | No | Yes |
アナログ接続 | No | Yes |
物理的可用性 | Port 12 | 複数の他ポート |
更に詳しい情報については AN60580 - SIO Tips and Tricks in PSoC® 3 / PSoC 5LP をご参照ください。
GPIO ピンの使用方法に関する詳細は AN72382 - Using PSoC® 3 and PSoC 5LP GPIO Pins をご参照ください。
この記事を評価: