Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC® 3 and PSoC 5LP の SIO と GPIO ピンの違い - KBA91716 - Community Translated (JA)

PSoC® 3 and PSoC 5LP の SIO と GPIO ピンの違い - KBA91716 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by  Motoo Tanaka Expert          Version: **

Translation - English: Differences Between SIO and GPIO Pins in PSoC® 3 and PSoC 5LP – KBA91716

質問:PSoC® 3 and PSoC 5LP の SIO と GPIO ピンの違いは何ですか?

回答:

表 1に PSoC 3 と PSoC 5LP の SIO と GPIO ピンの主な差を示します。

表 1. SIO と GPIO ピンの違い

                                                                                                                                                                            

    機能

    SIO

    GPIO

シンク電流    25 mA/ピン    8 mA/ピン
出力レベルのプログラム (Voh)    Yes    No

入力スレッショルドのプログラム

    Yes    No
ホットスワップ    Yes    No
過電圧耐圧    6 V    VDDIO+0.5 V
LCD ドライブ    No    Yes
CapSense    No    Yes
アナログ接続    No    Yes

物理的可用性

    Port 12    複数の他ポート

更に詳しい情報については AN60580 - SIO Tips and Tricks in PSoC® 3 / PSoC 5LP をご参照ください。

GPIO ピンの使用方法に関する詳細は AN72382 - Using PSoC® 3 and PSoC 5LP GPIO Pins をご参照ください。

0 件の賞賛
495 件の閲覧回数
寄稿者