Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC® 3, PSoC 4, PSoC 5LP を使用したアプリケーション開発方法 - Community Translated (JA)

PSoC® 3, PSoC 4, PSoC 5LP を使用したアプリケーション開発方法 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by  MoTa_728816          Version : *D

質問:

PSoC(R) 3, PSoC 4, PSoC 5LP を使用したアプリケーション開発に利用できる総合的なリソースのリストをいただけませんか?

回答:

ここでは PSoC デバイスを初めて使用して独自のアプリケーションを開発していただけるような PSoC(R) 3, PSoC 4, PSoC 5LPの総合的なリソースの一覧を提供します。

PSoC 製品の概要: PSoCポートフォーリオPSoCロードマップ

製品セレクタ:PSoC 3, PSoC 4, PSoC 5LP. さらに PSoC Creatorもデバイス選択用のツールを含んでいます。

PSoC ファミリのデバイスやPSoC Creator 開発ツールを初めてご使用になる場合には、PSoC Creator 統合開発環境 (IDE) に含まれている補足資料をご一読ください。まだ PSoC Creator をインストールされていない場合には PSoC Creator のスタートページ をご参照ください。

PSoC Creator を起動して下記項目をご参照ください。

Quick Start Guide メニューから Help > Documentation > Quick Start Guide を選択します。 このガイドではPSoC Creator を使用してプロジェクトを作成する方法を学ぶことができます。

コンポーネントの簡単なサンプルプロジェクト: メニューから File > Open > Example projects を選択します。これらのサンプルは Creator コンポーネントの設定方法の例となります。

スタータープロジェクト;メニューから File > New > Project > PSoC3 Starter Designs (又は)

PSoC 4 Starter Designs (又は) PSoC 5LP Starter Designs を選択します。これらのスタータープロジェクトでは PSoC 3, PSoC 4, PSoC 5LP 製品ファミリそれぞれの独特な特徴をご覧いただけます。

Cypress のウェブサイト www.cypress.com ではさらに多くを学んでいただけるリソースが提供されています。

トレーニングビデオ: Cypress のウェブサイトではオンデマンドのトレーニングビデオを提供しています。これらのビデオは http://www.cypress.com/training からご参照いただけます。

データシート:デバイスデータシートは PSoC 3, PSoC 4, PSoC 5LP ファミリデバイスの機能や電気特性が記載されています。

PSoC 3 データシート

PSoC 4 データシート

PSoC 5LP データシート

アプリケーションノート (AN)Cypress のウェブサイトではお客様のPSoC アプリケーション開発を支援するためのアプリケーションノートが提供されています。

PSoC 3 用アプリケーションノートの一覧

PSoC 4 用アプリケーションノートの一覧

PSoC 5LP 用アプリケーションノートの一覧

PSoC 3, PSoC 4, PSoC 5LP のアプリケーション開発に着手する際に参考になるアプリケーションノートには下記のようなものがあります。

コンポーネント データシート:PSoC Creator はハードウェア機能へのインターフェースとしてコンポーネント(components) を使用します。PSoC Creator の各コンポーネントにはその機能、API、ハードウェア(HW)の電気的特性を解説するデータシートが用意されています。PSoC Creator にて回路図上の当該コンポーネントを右クリックするか、コンポーネントライブラリの一覧からコンポーネントデータシートを参照することができます。また Cypress のウェブサイトからもコンポーネントデータシートを参照していただくことが可能です。

PSoC 3 コンポーネントデータシート

PSoC 4 コンポーネントデータシート

PSoC 5LP コンポーネントデータシート

殆どの場合、コンポーネントデータシートは開発にともするのに充分な情報を提供します。もしより詳細な情報が必要な場合には、テクニカルリファレンスマニュアルをご参照ください。

テクニカルリファレンスマニュアル (TRM) TRM PSoC 3, PSoC 4, PSoC 5LP の詳細な内部構造の解説を提供します。

PSoC 3 テクニカルリファレンスマニュアル

PSoC 4 テクニカルリファレンスマニュアル

PSoC 5LP テクニカルリファレンスマニュアル

テクニカル サポート:もし疑問や質問がある場合には、テクニカルサポートが喜んでご対応させていただきます。下記の URL からサポートリクエストを作成していただけます。

https://secure.cypress.com/myaccount/?id=25&techSupport=1

又は、もし米国内においでの場合、+1-800-541-473 のトールフリー番号にお電話をいただき、IVR プロンプトにオプション 8 を選択していただくことでテクニカルサポートチームと直接お話しただくことが可能です。

さらに下記のようなサポートリソースもご利用いただけます。

セルフサービス: http://www.cypress.com/support

営業拠点: http://www.cypress.com/about-us/sales-offices

0 件の賞賛
335 件の閲覧回数
寄稿者