PSoC®3またはPSoC 5のVDACを使用した外部負荷の駆動 - KBA83238 - Community Translated (JA)
Employee
7 07, 2020
10:18 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 07, 2020
10:18 PM
Community Translated by MaMi_1205306 Version: **
Translation - English: Driving an External Load using VDAC in PSoC® 3 or PSoC 5 - KBA83238
質問:
PSoC 3、またはPSoC 5でVDACを使用して外部回路を直接駆動するにはどうすればよいですか?
回答:
PSoC 3、またはPSoC 5のVDACは、オペアンプのような高入力インピーダンス回路に直接ドライブできます。
VDACが外部抵抗負荷を駆動することを目的としている場合、ユーザーは電圧フォロアモードのオペアンプ、または非反転モードのPGAを使用してVDACの出力をバッファする必要があります。
外部負荷が容量性である場合にのみ、VDAC出力を直接外部負荷に送ることができます。
次の画像はPSoC 3、またはPSoC 5でVDACを使用するための正しい構成と正しくない構成を示しています。
PSoC 3、またはPSoC 5 VDACは実装により、負荷抵抗を駆動して電圧DACを作成するIDACです。
VDACの2つの電圧範囲は、IDACがドライブする抵抗によって決まります。
1 Vおよび4 Vの範囲の場合、IDACはそれぞれ4Kおよび16Kの抵抗を駆動します。
このIからVへの変換のため、VDACは外部抵抗負荷を直接駆動できません。
外部負荷は内部抵抗負荷と並列に現れ、DACの範囲を変更します。
したがって、VDACは外部抵抗負荷を駆動できません。
この記事を評価: