PSoC ソフトウェアとキットの Apple と Linux のOS サポート - Community Translated (JA)
Employee
9 19, 2019
11:54 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
9 19, 2019
11:54 PM
Community Translated by MoTa_728816 Version : *B
質問:
Cypress のソフトウェアツールとキットは Linux や Apple Mac OS をサポートしていますか?
回答:
Cypress のソフトウェアツールとキットハードウェアは直接には Linux や Mac OS をサポートしていません。しかし、ソフトウェアツールとキットハードウェアは Mac OS 上での仮想マシン環境である Parallels for Mac OS を使用しての動作確認が行われています。現在のところ、Linux 上の仮想マシン環境での動作確認は行われていません。
2016年 Q3時点で、Mac OSの仮想マシンソフトウェア Parallels 上でPSoC ソフトウェアとキットの動作確認を行っています。
下記の動作環境が動作確認されサポートされています。
Mac OS X Yosemite 上の VMware Fusion 7 で実行されている Windows 7 SP1
Mac OS X Yosemite 上の Parallels Desktop 10 で実行されている Windows 8.1
Mac OS X Yosemite 上の Parallels Desktop 10 で実行されている Windows 10
この記事を評価: