- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
PMG1-S0デバイスを使ったCypress Programmerのエラー - KBA236833
Translated by: NXTY_Shibutani
Original KBA: Cypress Programmer error using PMG1-S0 device – KBA236833
Version: **
問題:Cypress Programmer version 4.1を使用してPMG1-S0デバイスに書き込もうとすると、"Invalid platform chosen"というエラーが表示されます。
解決方法:Cypress ProgrammerパッケージのOpenOCD CLIツールを使用し、コマンドラインからPMG1-S0デバイスに書き込みます。
1. PMG1キットをUSBポートに取り付けます。
2. コンソール(Windowsの"cmd"など)を開き、Cypress Programmerインストール時のOpenOCD実行ファイルのデフォルトの場所に移動します。以下は一例です。
cd "C:\Program Files (x86)\Cypress\Cypress Programmer 4.1\openocd\bin"
3. 以下のコマンドを使用して、ターゲットデバイスにhexファイルを書き込んでください。
openocd -s "../scripts" -f "interface/kitprog3.cfg" -c "set PSOC4_USE_ACQUIRE 2" -f "target/psoc4.cfg" -c "init; reset init; program <PATH>/pmg1_img.hex; reset run; shutdown"
ここでの<PATH>はhexファイルの適切なパスです。
注意:Windowsでは、hexファイルのパスにUNIXスタイルのスラッシュを使用してください。
4. openocdを起動し、書き込みが正常に行われたことを出力で確認します。
出力ログに"* Programming Finished *"というメッセージが出るのを観察してください。