Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

MoBL SRAMの定義 - Community Translated (JA)

MoBL SRAMの定義 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

MoBL SRAMの定義 - Community Translated (JA)

Community Translated by KaKi_1384211           Version: **

Translation - English: MoBL SRAM Definition

【質問】

MoBL SRAMとは何ですか?

【回答】

MoBLMore Battery Lifeの略です。

これらのSRAMは標準の低消費電力SRAMより最大90%少ない電力で動作するため、業界で最も低い消費電力で動作するSRAMです。

例えば、MoBL SRAMのアクティブモード(Icc)1.8V3mAを消費し、スンタンバイ電流(Isb2)1uAを消費します。

通常、MoBL SRAMは同一容量で様々な動作電圧範囲をラインナップしており、2.7V3.6V1.65V1.95V等の電圧範囲をカバーします。

MoBL SRAMのアクセス時間は産業用温度範囲において2.7V70ns1.8V100nsです。

また、これらより低いデータ保持電圧(Vdr = 1.0V) を提供するため、電力節約することができ、システムのバッテリーインターフェースを

簡素化できます。

0 Likes
119 Views
Contributors