MoBL SRAMの定義 - Community Translated (JA)
Employee
9 15, 2020
03:58 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
9 15, 2020
03:58 AM
Community Translated by KaKi_1384211 Version: **
Translation - English: MoBL SRAM Definition
【質問】
MoBL SRAMとは何ですか?
【回答】
MoBLはMore Battery Lifeの略です。
これらのSRAMは標準の低消費電力SRAMより最大90%少ない電力で動作するため、業界で最も低い消費電力で動作するSRAMです。
例えば、MoBL SRAMのアクティブモード(Icc)は1.8Vで3mAを消費し、スンタンバイ電流(Isb2)は1uAを消費します。
通常、MoBL SRAMは同一容量で様々な動作電圧範囲をラインナップしており、2.7V~3.6Vや1.65V~1.95V等の電圧範囲をカバーします。
MoBL SRAMのアクセス時間は産業用温度範囲において2.7Vで70ns、1.8Vで100nsです。
また、これらより低いデータ保持電圧(Vdr = 1.0V) を提供するため、電力節約することができ、システムのバッテリーインターフェースを
簡素化できます。
この記事を評価: