Mix モードでの CY7C64225 USB-UART ブリッジ コントローラーの使用について - KBA81839 - Community Translated (JA)
Employee
8 19, 2020
04:26 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
8 19, 2020
04:26 AM
Community Translated by YoOb_1790021 Version: **
Translation - English: Using a CY7C64225 USB to UART Bridge Controller in Mixed Modes - KBA81839
質問:
サイプレスの USB-UART ブリッジ コントローラーは、Mix モード(つまり、自己給電とバス給電の両方)で給電できますか?
回答:
サイプレスは、単一のデザインで電力モードを混在させることを推奨していません。
CY7C64225 は、5V または 3.3V の単一電源を使用して動作できます。5V 動作は、デザイン全体に給電するためにアップストリームUSB電源(バス給電)を使用するデザインに簡単に統合できます。USB仕様の電源ピンとVBUSピンの電圧仕様(4.75V から 5.25V の範囲)は、同じです。3.3V 動作は、3.3V レギュレーターがすでにオンボードされている設計に簡単に統合できます。
CY7C64225 は、VBUS(アップ ストリームUSB電源)の監視に VBUS ピンを使用します。
- セルフパワー デバイスの場合、VBUS ピンを 1kオームの抵抗を直列に接続して、アップストリーム USB電源ピンに接続します。
- バスパワー設計では、USBポートから外すと電源が切断されるため、アップストリーム VBUS を監視する必要はありません。したがって、1kオームの抵抗を介して VBUS ピンを論理High(または、アップ ストリーム USB電源)に接続します。
この記事を評価: