Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

MiniProg3 I2C でブートロードするための接続方法 - KBA203606 - Community Translated (JA)

MiniProg3 I2C でブートロードするための接続方法 - KBA203606 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by  MoTa_728816        Version: **

Translation - English: MiniProg3 Connections For Bootloading Over I2C - KBA203606

質問:

I2C でブートロードするためには MiniProg3 と評価基板をどのように接続したら良いでしょうか?

回答:

VTARG が評価基板から供給されている場合:

i. 以下の MiniProg3 のピンを評価基板に接続します

1. VTARG ピン → 評価基板の VDD (例えば 3.3V, つまり評価基板の電源電圧)

2. SCLK → 評価基板の I2C クロックピン

3. SDAT → 評価基板の I2C データピン

4. GND → 評価基板の GND

ii. PSoC Creator を使用して bootloader プロジェクトをプログラムします

iii. bootloader host プログラムを起動して、Port Configuration で Power は “External” を選択します。同時に I2C の速度とスレーブアドレスも設定します。

iv. bootloadable .cyad ファイルを選択して、プログラムします。

正しい設定を行った Bootloader Host の画面イメージ:

001-1.png

VTARG を MiniProg3 から供給する場合:

i. 以下の MiniProg3 のピンを評価基板に接続します

1. VTARG ピン → 評価基板の VDD (例えば 3.3V, つまり評価基板の電源電圧)

2. SCLK → 評価基板の I2C クロックピン

3. SDAT → 評価基板の I2C データピン

4. GND → 評価基板の GND

ii. PSoC Creator を使用して bootloader プロジェクトをプログラムします

iii. bootloader host プログラムを起動して、Port Configuration で Power は “3.3V” を選択します。同時に I2C の速度とスレーブアドレスも設定します。

iv. bootloadable .cyad ファイルを選択して、プログラムします。

正しい設定を行った Bootloader Host の画面イメージ:

002-2.png

注意:

  1. MiniProg3 が既にプルアップレジスタ (5.6K) を内蔵していますので、外部にプルアップレジスタを用意する必要はありません。
  2. MiniProg3 の抵抗は VTARG の電圧にプルアップされます。 (電圧は評価基板か MiniProg3 から提供されます。
301 件の閲覧回数
寄稿者