LCDにLongを表示する - Community Translated (JA)
Employee
9 15, 2020
04:11 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
9 15, 2020
04:11 AM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Display a Long on LCD
質問:
PSoC Cコンパイラを使用してLCDに長い変数を表示するにはどうすればよいですか?
回答:
longはltoa関数を使用してasciiに変換し、LCD_PrString関数を使用してLCDに表示できます。コードスニペットの例を以下に示します。
#include <stdlib.h>
void main(void)
{
long myLong = 134546;
char OutputString [12];
ltoa(OutputString、myLong、10);
LCD_Position(0,0);
LCD_PrString(OutputString);
}
ltoa関数の詳細は、PSoC Designerの Help >> Documentation menuの「C言語ユーザーガイド」にあります。
この記事を評価: