ImageCraft™コンパイラとHi-TechC®コンパイラの切り替え– KBA83349 - Community Translated (JA)
Employee
9 15, 2020
03:11 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
9 15, 2020
03:11 AM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: *A
Translation - English: Switching Between ImageCraft™ and Hi-Tech C® Compilers – KBA83349
質問:
ImageCraft™コンパイラとHi-TechC®コンパイラをどのように切り替えますか?
回答:
2つのコンパイラを切り替えるには、コンパイラオプションを変更し、移行ドキュメントを確認します。
SoC® Designer™ でのコンパイラオプション変更:
Tools > Options > Build > Compiler
または
Project > Settings > Build > Compiler
詳細はPSoC Designerに含まれる「HiTech_to_ImageCraft_Migration」ガイドをご参照願います(Help > Documentation > Compiler and Programming Documentsより入手できます)。
プロジェクトの移行に影響する機能の詳細については、ImageCraftの「C言語コンパイラユーザーガイド」(同じ場所)を参照することもできます。
注:サイプレスは、PSoC DesignerでPSoC用のHI-TECH Liteコンパイラを提供しなくなりました。 代わりに、ImageCraftの無料のCコンパイラが提供されます。
この記事を評価: