IGBTモジュールの絶縁耐圧試験Viso(KA-00565)
Employee
11 27, 2022
10:39 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
11 27, 2022
10:39 PM
Translated by: NXTY_Yoshimura
Original KBA: Viso test of IGBT modules (KA-00565)
Viso試験は、IEC規格(IEC60747-9)に従って、すべてのIGBTモジュールの100%出荷試験テストで実施されます。最終テストについては同封の情報をご覧ください。
Viso試験を実施するためにはすべての端子を接続します。
印加されるViso電圧は、デバイスのベースプレートと接続された端子の間の絶縁能力を試験します。この試験は合格・不合格の判定です。
この試験を繰り返すことによって当社のIGBTモジュールの寿命が短くなることはないと考えています。
データシートに記載されているVisoの仕様は絶対最大定格であり、この仕様を超えることは許されません。
したがって、IGBTモジュールのViso繰り返し試験では、トラクション規格に従ってVisoの印加電圧を80%まで下げることを推奨します。
Visoを低減することで試験中に最大値を超えないよう安全マージンを確保することができます。
この記事を評価: