Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

HX3 FAQs - KBA224063 (JA)

HX3 FAQs - KBA224063 (JA)

Community-Team
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Author: HirotakaT_91            Version: *F

ハードウェアに関するご質問

Question: CYUSB2304-68LTXIVBUS_US(17ピン)において、パワーオン/パワーオフシーケンスに何か制限はありますか?

Answer: 特に制限はありません。VBUS_US3.3 V1.2 Vパワードメインにパワーが供給されていない場合でも、いつでも電源供給が可能です。

Question: CYUSB2304-68LTXIVBUS_DS(18ピン)において、パワーオン/パワーオフシーケンスに何か制限はありますか?

Answer: VBUS_DS3.3 V1.2 Vパワードメインにパワーが供給されていない場合でも、いつでも電源供給が可能です。

注意事項:Hubがピンのステータスを読む時に行われるVBUS_DSの電圧変化は、Apple Chargingシーケンスに影響を及ぼします。ブートアップシーケンス時およびPower Cycling/Reset の後に、Hubはこのステータスを読みます。Apple Chargingシーケンスの詳細については、AN92554 - HX3 を使用したバッテリ チャージング機能の実行を参照してください。

Question: 2つのSuperSpeed (SS)デバイスと、1つのFull-Speed (FS)デバイスをダウンストリームポートに接続した際の消費電力はどのくらいになりますか?

Answer: HX3の消費電力はデータシート内の”Power Consumption”を基に計算が可能です(HX3データシート Table 9Table 10を参照)。ここで、Table 9に書かれているような”1SS + 1FS”というパターンは存在しないのですが、代わりに”1SS + 1HS”を使って計算が可能です(Table Aを参照)。理由としては、消費電力の違いがないためです。”2SS + 1FS”Configurationは、”2SS + 1HS”と同様に考えることができます。したがって、”2SS + 1FS”の場合、消費電力の計算式は”2SS + 1HS”と同様に + (602.9 + 76.0 = 678.9 [mW]) です。

Table A. Power Consumption Estimates for Various Usage Scenarios

Device Condition

Number and Speed of DS Ports Connected

Typical Consumption

Comments

Supply Current (mA)

Power (mW)

1.2 V

3.3 V

Active power with USB 3.0 host

1 SS + 1 HS
(equals to 1 SS + 1 FS)

218.0

103.4

602.9

Incremental active power for additional DS port

SS

39.4

8.7

76.0

Table B. Power Consumption Under Various Configurations

Device Condition

Number and Speed of DS Ports   Connected

Typical Consumption

Comments

Supply Current (mA)

Power (mW)

1.2 V

3.3 V

USB 3.0 4-Port Hub (USB 3.0 host)

2 SS + 1 HS devices (equals to 2 SS + 1 FS)

257.4

112.1

678.9

+

Question: 2つのデバイスを2ポートHX3ハブのダウンストリーム (DS)に接続した際の消費電力はどのくらいになりますか?

Answer: 2ポートハブの消費電力は、パワーセーブとして2ポートを無効にした4ポートハブの消費電力と同じです。したがって、消費電力は無効にされたDSポートごとに節約される有効電力を差し引いて計算されます(HX3データシート Table 9を参照)。例えば、2つのDSポートで有効な2つのSSデバイスが接続されたUSB 3.0 2ポートハブ (CYUSB3302/CYUSB3312)の消費電力は、 + – 2 * (492.5 + 76.0 – 44.4 * 2 = 479.7 mW) です。下記のTable ATable Bを参照してください。

Table A. Power Consumption Estimates for Various Usage Scenarios

Device Condition

Number and Speed of DS Ports Connected

Typical Consumption

Comments

Supply Current (mA)

Power (mW)

1.2 V

3.3 V

Active power with USB 3.0 host

1 SS

204.1

75.0

492.5

Incremental active power for additional DS port

SS

39.4

8.7

76.0

Active power saving per disabled DS port

-

10.6

9.6

44.4

Table B. Power Consumption Under Various Configurations

Configuration

Number and Speed of DS Ports Connected

Typical Consumption

Comments

Supply Current (mA)

Power (mW)

1.2 V

3.3 V

USB 3.0 2-Port Hub (USB 3.0 host)

2 SS devices

222.3

64.5

479.7

+ – 2*

                                 

Question: データシートに記述されていること以外で、リセットタイミングの制約はありますか?

Answer:データシートでは最小5 msという制約が書かれていますが、リセットタイミングは10 ms 15 ms程度確保することを推奨します。他に制約はありません。

Question: デバイスを接続する際、各ポートでSSラインをスワップする必要がありますか?

Answer: ダウンストリーム (DS) ポートまたはアップストリーム (US) ポートのコネクタがレセプタクルの形である場合は、ラインをスワップする必要はありません。ラインがプラグに接続されている場合は、ラインをスワップする必要があります。例えば、CY4603 DVKには、USポートとDSポートの両方がレセプタクルであり、TXラインとRXラインは以下のようにスワップされていません。

   pastedImage_0.png

Question: なぜGangモード ハブ(例えばCY4609 RDK)は過電流検出をした後に自動で再起動しないのですか?

Answer: ポートに再度電力を供給するかどうかはホスト次第(オペレーティングシステム依存)です。ハブがGangモードで構成される場合、全てのポートのVBUSは取り除かれます。ハブがIndividualモードで構成される場合(例えばCY4603 DVK)、過電流が生成されたポートのみ、VBUSが取り除かれます。

ハブがVBUSを検出すると、ホストはVBUSを再び有効にするために、ハブにPort_EnablePort_Powerコマンドを送ります。もし過電流が取り除かれていれば、ポートは正しく動作するようになります。もしポートで過電流が続いていれば、同様の動作を繰り返します。

Gangモードの場合、一つのパワースイッチが全てのDSポートを制御するため、ホストがポートに再度電力を供給しないようにできます。この場合ホストは、ハブの切断・接続かハブの電源ON/OFFというユーザーからの介入を待ちます。

Question: I2Cブートモードで、ホストがHX3を認識できないのは何故ですか

Answer: ハードウェアまたはコンフィギュレーションエラーによってブートプロセスに問題が起こっている可能性があります。以下の項目を確認してください。

  • リセットタイミングが正しく設定されている。リセットタイミングの制約を参照してください。
  • HX3が、I2C 経由で正しくデータを読み出している、または書き込んでいる。
  • ハードウェア回路が、AN91378またはAN94150に従って設計されている。

上記のいずれかが正しくない場合、HX3はアップストリームポートのD+プルアップを行わず、エニュメレーションエラーを引き起こす可能性があります。

Question: Accessory Charger Adapter Dock (ACA-Dock) Apple Charging機能をサポートしていますか?

Answer: いいえ。ACA-DockBC1.2規格に準拠します。よって、HX3はダウンストリームポートへのApple Charging機能をサポートしますが、アップストリームポートには適用されません。

その他のご質問

Question: HX3チップのシリコンRevision (*A*D) HX3 Blaster PlusConfiguration A Dには何か関係性がありますか?

Answer: いいえ、シリコンRevisionHX3 Blaster PlusConfiguration Typeに関係性はありません。HX3 Blaster Plusの全てのConfiguration typeは、いかなるRevisionのシリコンでも使用できます。

Question: Blaster Plus Configuration UtilityUSB 2.0 HubイベントタイミングのTDCNNシンボル値は変更できますか?

Answer: いいえ。これはシリコンレベルで実装されており、共有することはできません。HX3USB 規格に準拠しています。また、HX3に接続されるUSBデバイスは必ずUSB 規格に準拠して適切に動作しなければなりません。

関連資料

データシート:

HX3 USB 3.0 Hub Datasheet

アプリケーションノート:

ガイド:

多くのエンジニアに利用されているKnowledge Base Articles:

0 件の賞賛
644 件の閲覧回数
寄稿者