Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

HX3のACA_Dockとゴースト充電機能に基づくダウンストリームVBUS動作 - KBA218374 - Community Translated (JA)

HX3のACA_Dockとゴースト充電機能に基づくダウンストリームVBUS動作 - KBA218374 - Community Translated (JA)

IFX_Publisher1
Community Manager
Community Manager
Community Manager
250 sign-ins First comment on KBA 250 replies posted

Community Translated by keni_4440091    

Version: **

Translation - English: Downstream VBUS Behavior Based on ACA_Dock and Ghost Charge Features in HX3 - KBA218374

 

質問:

HX3ACA_Dockとゴースト充電機能に基づくダウンストリームVBUSの動作

回答:                                                                                                                                                                                   

 

Sl. No

 

ACA -  Dock

 

ゴースト充電

 

ホスト状態

 

ダウンストリームVBUS

 

コメント

 

 

 

1.

 

無効

 

無効

 

動作中

 

デバイスがDSポートのどこかに接続されている場合はON

 

DSポートにデバイスがない場合はOFF

 

DSポートにデバイスがない場合は、ハブはサスペンドモード

  

   

2.

  

 

 

無効

 

無効

 

シャットダウン/切断

 

OFF

 

ハブはサスペンドモード

  

   

3.

  

 

 

無効

 

有効

 

動作中

 

ON

 

 

  

   

4.

  

 

 

無効

 

有効

 

シャットダウン/切断

 

ON

 

 

  

   

5.

  

 

 

有効

 

有効/無効

 

接続(動作中/シャットダウン)

 

ON

 

USポートがハブに接続されている場合は、常にDSパワーON

 

 

ケースIACA-Dockおよびゴースト充電機能なし

ホストがパワーダウンの場合、ハブはアップストリーム(US)ポートからVBUSの切断を検出します。ダウンストリーム(DS_VBUS)ポートのVBUSがターンオフします。ホストが動作中の場合、通信はなく、ハブはアイドルとなり、DS_VBUSはターンオフとなります。

ケースIIゴースト充電機能が有効

この場合、DS_VBUSはターンオフし、500 ms後にターンオンします。ゴースト充電機能は、アップストリームポートがホストに接続されていない場合でもDSポートに接続されているUSBデバイスの充電を有効にします。

ケースIIIACA-Dock機能が有効

この場合、US_VBUSは常にホストからのVBUSよりも5-Vローカル供給に接続されます。USB仕様に従い、ACA-Dock機能はIDラインに基づいて実装されます。IDラインが検出されると、ハブは常にホストデバイス(モバイル/タブレット)に電源を供給する必要があります。ホストタブレット/モバイルがシャットダウンしていたとしても、IDラインはハブに接続を継続し、ハブはUS_VBUSをターンオフすることはできません。結局、DS_VBUSはハブによってターンオフすることはできません。

DS_VBUSをターンオフするには、ホストタブレット/モバイルはIDラインを切断するために取り外す必要があります。結果的にDS_VBUSはターンオフされます。

0 件の賞賛
167 件の閲覧回数