- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
HX3のACA_Dockとゴースト充電機能に基づくダウンストリームVBUS動作 - KBA218374 - Community Translated (JA)
Community Translated by keni_4440091
Version: **
Translation - English: Downstream VBUS Behavior Based on ACA_Dock and Ghost Charge Features in HX3 - KBA218374
質問:
HX3のACA_Dockとゴースト充電機能に基づくダウンストリームVBUSの動作
回答:
Sl. No |
ACA - Dock |
ゴースト充電 |
ホスト状態 |
ダウンストリームVBUS |
コメント |
1. |
無効 |
無効 |
動作中 |
デバイスがDSポートのどこかに接続されている場合はON
DSポートにデバイスがない場合はOFF |
DSポートにデバイスがない場合は、ハブはサスペンドモード |
2.
|
無効 |
無効 |
シャットダウン/切断 |
OFF |
ハブはサスペンドモード |
3.
|
無効 |
有効 |
動作中 |
ON |
|
4.
|
無効 |
有効 |
シャットダウン/切断 |
ON |
|
5.
|
有効 |
有効/無効 |
接続(動作中/シャットダウン) |
ON |
USポートがハブに接続されている場合は、常にDSパワーON
|
ケースI:ACA-Dockおよびゴースト充電機能なし
ホストがパワーダウンの場合、ハブはアップストリーム(US)ポートからVBUSの切断を検出します。ダウンストリーム(DS_VBUS)ポートのVBUSがターンオフします。ホストが動作中の場合、通信はなく、ハブはアイドルとなり、DS_VBUSはターンオフとなります。
ケースII:ゴースト充電機能が有効
この場合、DS_VBUSはターンオフし、500 ms後にターンオンします。ゴースト充電機能は、アップストリームポートがホストに接続されていない場合でもDSポートに接続されているUSBデバイスの充電を有効にします。
ケースIII:ACA-Dock機能が有効
この場合、US_VBUSは常にホストからのVBUSよりも5-Vローカル供給に接続されます。USB仕様に従い、ACA-Dock機能はIDラインに基づいて実装されます。IDラインが検出されると、ハブは常にホストデバイス(モバイル/タブレット)に電源を供給する必要があります。ホストタブレット/モバイルがシャットダウンしていたとしても、IDラインはハブに接続を継続し、ハブはUS_VBUSをターンオフすることはできません。結局、DS_VBUSはハブによってターンオフすることはできません。
DS_VBUSをターンオフするには、ホストタブレット/モバイルはIDラインを切断するために取り外す必要があります。結果的にDS_VBUSはターンオフされます。