HX2VLでの不明なUSBデバイス(デバイス記述子要求の失敗)エラー - KBA223292 - Community Translated (JA)
Employee
7 31, 2020
12:09 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 31, 2020
12:09 AM
Community Translated by NoTa_4591161
Version: **
Translation - English: Unknown USB Device (Device Descriptor Request Failed) Error on HX2VL - KBA223292
質問:
HX2VLで発生する「Unknown USB Device (Device Descriptor Request Failed)」エラー(不明なUSBデバイス(デバイスディスクリプタ要求の失敗)を修正する方法は何でしょうか?
回答:
このエラーの主な理由は、HX2VLのハードウェアレイアウトが正しくないことです。次の点を考慮してください。
- USBデータラインには、抵抗やコンデンサを含めないでください。
- RESETピンには、データシートで指定されている最小のRC時定数値が必要です。HX2VLのRESET#ピンは、通常、10kΩの抵抗を介してVBUSに接続され、47kΩの抵抗が並列に接続された1 µFコンデンサを介してグランドにプルダウンされます。
- USBデータラインのトレースは、USB仕様に従っている必要があります。
- HX2VLに使用される水晶は、データシートで指定された基準に従っている必要があります。また、クリスタルは、USBデータラインと干渉しないように配置する必要があります。
この記事を評価: