Flash Erase(All Sector Batch Erase)コマンドは、FM0+、FM3、およびFM4ファミリのCRトリミングデータを消去します - KBA226788 - Community Translated (JA)
Employee
7 08, 2020
01:58 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 08, 2020
01:58 AM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Flash Erase (All Sector Batch Erase) Command Erases CR Trimming Data in FM0+, FM3, and FM4 Family - ...
フラッシュメモリのファームウェアをアップグレードする場合、新しいファームウェアをフラッシュに再書き込みする前に、フラッシュメモリを一度消去する必要があります。フラッシュ消去(全セクター一括消去)コマンドを使用して、フラッシュ内のすべてのセクターを消去できます。
ただし、CRトリミングデータは、FM0+、FM3、およびFM4ファミリマイクロコントローラーのフラッシュメモリに保存されます。したがって、フラッシュ消去コマンドでフラッシュメモリ全体を消去すると、CRトリミングデータも消去されます。
CRトリミングデータは、デバイスによって異なるアドレスに配置されます。CRトリミングデータの場所を確認するには、フラッシュプログラミングマニュアルと各デバイスのデータシートをご参照願います。
以下のデータシートとフラッシュガイドをご参照願います。
この記事を評価: