- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
FX3S、SD3、SD2、およびそれらのリファレンスデザイン間の機能の違い - KBA222518 - Community Translated (JA)
Community Translated by TeMa_2997106 Version: **
Translation - English: Functional Differences Among FX3S, SD3 and SD2 and Their Reference Designs - KBA222518
質問:
FX3S、SD3、SD2、およびそれらのリファレンスデザイン間の機能の違いを教えてください。
回答:
FX3S、SD3、およびSD2は、2つのストレージカードをサポートします。 ただし、これらのデバイスには、1つのストレージカードのみをサポートするものもあります。
製品名 | 製品番号 | USB 3.0 | USB 2.0 | P-Port | データシート |
FX3S | CYUSB3035 | サポート | サポート | サポート | |
SD3 | CYUSB3025 | サポート | サポート | 未サポート | |
SD2 | CYUSB2025 | 未サポート | サポート | 未サポート |
こちらのキットセクションには、FX3Sベースのリファレンスデザインが2つあります。SD3とSD2はFX3Sの派生品のため、これらのデバイスでもFX3Sのリファレンスデザインを参照できます。
1. FX3S RAID-on-Chip USB Dongle - このキットはCYUSB3035を使用し、FX3SのRAID1機能のデモに使用されます。これは両方のポートで4ビットSDインターフェースのみをサポートします。
2. FX3S DVK - このキットはCYUSB3035を使用し、FX3Sの機能のデモに使用されます。このキットでは、SD3.0、SDIO3.0、またはeMMC 4.41に対応する8ビットストレージポートを2つサポートします。キットには8ビットSDコネクタが付属しています。SDソケットと互換性のあるeMMCパドルボードを使用して、eMMCを評価することができます。また、FPGAやアプリケーションプロセッサに接続する為の P-port コネクタも有しています。