FX3/FX3S: I/O ドライブ強度-KBA232784
Employee
1 19, 2023
12:47 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
1 19, 2023
12:47 AM
Translated by: keni_4440091
Original KBA: FX3/FX3S: I/O Drive Strength – KBA232794
Version: **
質問1:
FX3/FX3Sの初期値I/Oドライブ強度はどれぐらいで、どうやって設定できますか?
回答:
FX3 TRMの10.4.4章で述べたように、初期値I/Oドライブの強さは1/2強度です。I/Oドライブ強度設定レジスタ、GCTL_DSは、初期値2で設定されており、FX3 TRMの以下の表によれば1/2強度に対応しています。
表1.ドライブ強度値
値 |
ドライブ強度 |
0 |
1/4 強度 |
1 |
3/4 強度 |
2 |
1/2 強度 |
3 |
フル強度 |
I/Oピンのドライブ強度は、ピンが代替機能として構成されてもプログラム可能です。I/Oピンドライブ強度は、GCTL_DSレジスタの適切なビットを構成することで、1/4強度、1/2強度、3/4強度またはフル強度に設定できます。FX3 SDKではFX3デバイスのI/Oは、機能に基づいた複数インターフェース(GPIF、I2C、I2S、SPI、UART)にグループ分けされます。これらのインターフェースのドライブ強度の設定に使用されるAPIに関する詳細は、FX3 SDKのFX3 APIガイドを参照してください。
注:FX3SのSポートI/Oドライブ強度は、プログラム可能で、FX3 TRMの4.2.1 I/Oドライブ強度で述べられているように他のI/Oと同様です。
質問2:
異なるドライブ強度のIOHおよびIOLは何ですか?
回答:
異なるドライブ強度のIOHおよびIOLはFX3 datasheetの表9で記載されています。
この記事を評価: