FX3™/CX3ベースのUSB Type-C製品の設計 (KA-03337)
Employee
1 24, 2023
02:36 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
1 24, 2023
02:36 AM
Translated by: NXTY_Nishinaga
Original KBA: Designing FX3™/CX3-Based USB Type-C Products (KA-03337)
USB Type-Cコネクタの顕著な特徴は、リバーシブルであることと、最大100Wの電力を供給できることです。つまり、USB Type-Cケーブルは任意の向き(上下反転)で接続でき、VBUS電圧は最大20V、5Aまで可能です。リバーシブル接続を実現するために、USB Type-Cレセプタクルは、すべてのUSBデータライン(SuperSpeedとHi-Speed)のペアを1つ余分に備えています。USB Type-Cコネクタを挿入する向きに応じて、マルチプレクサを使用して正しいUSBデータラインのペアを選択する必要があります。Type-CコネクタとUSB Power Delivery(PD)の詳細については、https://www.usb.org/usb-type-cr-cable-and-connector-specification のUSB Type-C 仕様と、 https://www.usb.org/usb-charger-pd のUSB Power Delivery 仕様を参照してください。
更に https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Designing-FX3-CX3-Based-USB-Type-C-Product... もご参照ください。
この記事を評価: