Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

FRAMの概要 - KBA87028 - Community Translated (JA)

FRAMの概要 - KBA87028 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee

FRAMの概要 - KBA87028 - Community Translated (JA)

Community Translated by  MaMi_1205306 Expert           Version: *A

Translation - English: Introduction to FRAM - KBA87028

質問:

F-RAMとは何ですか?

回答:

FRAM製品はROMの不揮発性データストレージ機能とRAMの利点を組み合わせます。RAMの利点には複数回の読み取り、および書き込みサイクル、高速の読み取り、および書き込みサイクル、低消費電力などがあります。 FRAMコアメモリと統合された製品は高いデータ整合性と超低消費電力を必要とするアプリケーションに最適です。 これらの製品は自動車、産業、実現技術、およびネットワーキングの市場をターゲットとしています。 FRAMは本質的に、高い耐久性、高速なシングルサイクル、対称的な読み取り/書き込み速度、低消費電力、ガンマ線耐性、電磁ノイズ耐性を備えています。

0 Likes
104 Views
Contributors