FRAMの概要 - KBA87028 - Community Translated (JA)
Employee
7 10, 2020
05:01 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 10, 2020
05:01 AM
Community Translated by MaMi_1205306 Version: *A
Translation - English: Introduction to FRAM - KBA87028
質問:
F-RAMとは何ですか?
回答:
FRAM製品はROMの不揮発性データストレージ機能とRAMの利点を組み合わせます。RAMの利点には複数回の読み取り、および書き込みサイクル、高速の読み取り、および書き込みサイクル、低消費電力などがあります。 FRAMコアメモリと統合された製品は高いデータ整合性と超低消費電力を必要とするアプリケーションに最適です。 これらの製品は自動車、産業、実現技術、およびネットワーキングの市場をターゲットとしています。 FRAMは本質的に、高い耐久性、高速なシングルサイクル、対称的な読み取り/書き込み速度、低消費電力、ガンマ線耐性、電磁ノイズ耐性を備えています。
この記事を評価: