FR Softune V6でVariadicマクロをコンパイルできない - KBA218954 - Community Translated (JA)
Employee
8 19, 2020
01:47 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
8 19, 2020
01:47 AM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Failure to Compile Variadic Macro in FR Softune V6 - KBA218954
質問:
Variadic Macro:#define Macro(...)__VA_ARGS__をFR Softune V6でコンパイルできない理由は何ですか?
回答:
Variadicマクロは、C言語のC99標準(ISO / IEC 9899:1999)の新しいマクロです。FR Softune V6のコンパイラはANSIおよびC90(ISO / IEC 9899:1990)をサポートしていますが、C99はサポートしていません。したがって、FR Softune V6でコンパイルすると、以下に示す可変長マクロ定義が失敗します。
// 例えば。
#define MY_DEBUG_LOG(...) (printf(__VA_ARGS__))
#define MY_DEBUG_TRACE(format,...) (printf(format,##__VA_ARGS__))
サポートされているC/C ++言語規格の詳細については、FR Family Softune C/C _++ Compiler Manual for V6を参照してください。
この記事を評価: