FM4ソフトウェア: 同時に使用される複数のADCユニット(KA-03430)
Community Manager
7 19, 2022
10:53 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 19, 2022
10:53 PM
Translated by: YuMa_1534086
Original KBA: FM4 Software: Multiple ADC Units used simultaneously (KA-03430)
FM4デバイスファミリーにはいくつかのタイプのデバイスが含まれ、一部のFM4デバイスにはデバイス内に複数のADCユニットがあります。
これらの複数のADCユニットを同時に使用する場合、ADCユニット間で比較クロック位相を同期させる必要があります。
同期していないと電源ラインやアナログ基準電圧にノイズが回り込む可能性があります。
詳細については https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/FM4-Software-Consideration-for-Multiple-AD... を参照してください。
この記事を評価: