FM0+、FM3およびFM4のNVICでの割り込みネスティングに関する考慮事項(KA-03427)
Community Manager
7 19, 2022
03:13 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 19, 2022
03:13 AM
Translated by: YuMa_1534086
Original KBA: Considerations for Interrupt Nesting with NVIC in FM0+, FM3, and FM4 (KA-03427)
FM0+、FM3およびFM4シリーズMCUのArm® コアはネスト型ベクタ割り込みコントローラー(NVIC)を有しています。
割り込みの処理中に現在処理されている割り込みよりも優先度の低い別の割り込みが発生した場合、優先度の低い割り込み要求はNVIC内で保留されたままになります。
後続のプロセスとして最も優先度の高い保留中の割り込みは前の割り込み処理が完了した後に処理されます。
ただし前の割り込みによってトリガされた割り込みサービスルーチン(ISR)中の次の割り込み要求を処理する必要がない場合はペリフェラルファンクションからの割り込み要求とNVIC内で保留中の割り込み要求の両方をクリアする必要があります。
詳細については こちら を参照してください。
この記事を評価: