F2MC-16LX Flashセキュリティ - Community Translated (JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Community Translated by keni_4440091
Translation - English: F2MC-16LX Flash security
回答:
Flashセキュリティによってプログラムの不正コピーを防止できます。
F2MC-16LXファミリのFLASH MCUには、FLASHセキュリティを持つ製品があります。(例えば、MB90F543G/GS,MB90F443,MB90F394MB90F347およびその他、FLASHセキュリティを持つ製品はハードウェアマニュアルに記載されています。)
FLASHメモリのセキュリティ機能?
この機能はMCUのFLASHメモリの内容を読ませないようにするためのものです。
この機能を使う事によって…
パラレルプログラマーでのデータの流出を防ぎます。
シリアルプログラマーでのデータの流出を防ぎます。
この機能は、flashメモリに保存された自己完結型およびデータのセキュリティが要求されるアプリケーションで最適です。
FLASHメモリの特定のアドレスにセキュリティコードがプログラムされている場合、パラレルライター、シリアルライターなどで内部メモリの値を読む事は不可能です。
FLASHセキュリティの使用方法
FLASHセキュリティ機能は、各々の製品のメモリサイズが異なります。
例) 128kB flashメモリ: プロテクションコードの“01H”がアドレス“FE0000H”に書かれた場合、flashメモリへのアクセスは制限されます。
一旦プロテクトされたflashメモリを再プログラムするためには、チップ消去動作を実行する必要があります。
(注意) プロテクションコードの書き込みは、一般的にflashプログラミングの最後に行う事を推奨します。
MCUをプログラミングするために、MCUは全消去する必要があります。
281 閲覧 カテゴリ: PSoC & MCU: 8-bit 16-bit and 32-bit Proprietary タグ (編集)