F-RAM™デバイスに必要な電圧のランプレート - KBA204270 - Community Translated (JA)
Employee
7 03, 2020
01:50 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 03, 2020
01:50 AM
Community Translated by MaMi_1205306 Version: **
Translation - English: Voltage Ramp Rate Required for F-RAM™ Devices - KBA204270
質問:
F-RAMデータシートで指定されているランプレートの値よりも速く電源をランプアップさせることは可能ですか?
回答:
F-RAMのデータシートに記載されているtVR とtVF のパラメータは、
サイプレス社のFRAMデバイスに必要なパワーアップおよびパワーダウンランプレートを指定します。
時間の単位はµs / Vで指定されており最小値がスペックされています。 この値は電源電圧が1 Vの変化に必要な最小時間です。
例:部品FM24CL16Bの場合、tVR = 30 µs / V
この部品はパワーアップのランプレートが30 µs / Vを超える条件で正しく動作します。
つまり、適切な動作のために電源がゆっくりとランプアップする必要があります。
ただし、電源が30 µs / Vより速く立ち上がるとF-RAMとして望ましくない動作が発生します。
パワーアップ/ダウンランプレートがデータシートの制限を超えた場合、サイプレスはF-RAMの適切な動作を保証しません。
詳細については、下の図を参照してください。
この記事を評価: