EZ-USB™ HX3PD の 2 つのダウンストリーム ポートで PD を有効にする - KBA235378
Employee
1 24, 2023
10:36 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
1 24, 2023
10:36 PM
Translated by: NXTY_Nishinaga
Original KBA: Enable PD in Two Downstream ports of EZ-USB™ HX3PD - KBA235378
Version: **
1. ハードウェアの変更
USポートに代えてDS2でPDを有効にするには、CY6611 EVK Design から必要なハードウェア変更を行います。デフォルトでは、HX3PD PDコントローラのポート0はEZ-USB HX3PDのUSポートに接続され、ポート1は EZ-USB™™ HX3PDのDS1に接続されています。この変更で、EZ-USB™ HX3PD PD コントローラのポート0はUSに代わってDS2に接続されます。ポート1は変更されません。
- 図1に示すように、CC1_P0 と CC2_P0 を DS2 Type-C コネクタに接続します。
図 1 EZ-USB™ HX3PD ダウンストリーム CC 接続
- 図3と図4に示すようにPWREN_P2をVCONN_MON_P0に接続し、図2に示すように3V3にプルアップします(DS1で処理したように)。
図2 EZ-USB™ HX3PD DS PWREN プルアップ接続
- 図3 と 図4に示すように、OCP_DET_P0をOVCUR_P2ピンに接続します。
図3 EZ-USB™ HX3PD DS2 の OVRCUR と PWREN の接続
- 図4 に示すように、VBUS_MON_P0をRC回路でDS2のVBUSに接続します(DS1で処理したように)。
- VBUSピン(アップストリームVBUS入力)は、外部マイクロコントローラGPIOによって、またはアップストリームポートからのVBUS検出に基づいて制御できます。
- VBUS_P_CTRL_P0とVBUS_DISCHARGE_P0をDS2のPD回路に接続します(DS1で処理したように)。
図4 EZ-USB™ HX3PD PD Port-0 の接続
- 図5に示すように、 DS2 が PD に対して有効になっている場合、アップストリームのSSラインの最初のペアをアップストリーム ポート コネクタに接続し、アップストリームのSSラインの 2 番目のペアは NC(未接続)です。
- アップストリーム ポートは、タイプ B ポートまたはタイプ C プラグにすることができます。Type-C レセプタクルを使用する場合は (USB SSマルチプレクサまたはその他のマイクロコントローラによる)外部 CC 検出が必要であり、Type-C レセプタクルからの対応するSSラインを 、EZ-USB™ HX3PD のアップストリームのSSラインの最初のペアに接続する必要があります。
図5 EZ-USB™ HX3PD US Port SS ラインの接続
2 ファームウェアの変更
最新の HX3PD ファームウェア(v2.0.0)は、アップストリーム ポートではなく EZ-USB™ HX3PD の DS2 で PD をサポートするように変更され、ファームウェア バイナリがこの KBA に添付されます。 HX3PD configuration utilityを使用して、DMC および PD コントローラの設定を変更できます。CY6611 EVKによると、FET VBUS_P_CTRLアクティブハイに設定されています。ファームウェアでこの設定を変更するには、Infineon support にコンタクトしてください。
この記事を評価: