Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

EZ-USB® HX2LP™およびHX2VL™向け水晶振動子の要求仕様 - KBA88957 - Community Translated (JA)

EZ-USB® HX2LP™およびHX2VL™向け水晶振動子の要求仕様 - KBA88957 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by NoTa_4591161

Version: **

Translation - English: Crystal Requirements for EZ-USB® HX2LP™ and HX2VL™ – KBA88957

 

質問:EZ-USB® HX2LP™(CY7C65620/CY7C65632/CY7C65640)とHX2VL™(CY7C65632/CY7C65634/CY7C65642)に使う水晶振動子の要求仕様は何ですか?

回答:

CY7C65620/CY7C65630/CY7C65640Bに使う水晶振動子の要求仕様は以下の通りです。

周波数: 24 MHz

動作モード: 基本波モード、並列共振

周波数安定度: ±500 ppm

等価直列抵抗: ≤60 ohms

負荷容量: 12 pF

励振レベル: 500 μW

外部負荷容量は12pFとしてください。アイパターンの信号品質を向上させるために±100ppmの水晶を使用することが推奨されています。

CY7C65632/CY7C65634/CY7C65642に使う水晶振動子の要求仕様は以下の通りです。

周波数: 12 MHz

動作モード: 基本波モード、並列共振

周波数安定度: ±500 ppm

負荷容量: 20 pF

励振レベル: 600 μW

外部負荷容量は20pFとしてください。アイパターンの信号品質を向上させるために±100ppmの水晶を使用することが推奨されています。

0 件の賞賛
205 件の閲覧回数