EZ-USB®FX3S™のPからUチャネルでの最大スループット – KBA90896 - Community Translated (JA)
Community Manager
8 10, 2020
03:53 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
8 10, 2020
03:53 AM
Community Translated by NoTa_4591161
Version: *A
Translation - English: Maximum Throughput on the P to U Channel in EZ-USB® FX3S™ – KBA90896
質問: FX3S™のPからUチャネルの最大スループットはどのくらいでしょうか?
回答:
FX3Sは、最大100 MHzで動作するGeneral Programmable Interface(GPIF)で16ビットのデータバスを使用します。ここでは、理論上の最大値は200 MBps、つまり100 MHz * 2バイトです。実際のテストでは、187 MBpsの結果が示されています。
注: FX3SのGPIFデータ幅は、8ビットまたは16ビットのいずれかです。最大のスループットを得るには、16ビットに構成する必要があります。
この記事を評価: