EZ-USB® AT2LP™ 部品に必要な水晶振動子 - KBA88223
Employee
11 11, 2022
04:57 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
11 11, 2022
04:57 AM
Original KBA: Crystal Requirements for EZ-USB® AT2LP™ Parts - KBA88223
Version: **
質問:EZ-USB® AT2LP™ に要求される水晶振動子は?
答え:
EZ-USB AT2LP部品CY7C68300B/CY7C68301B/CY7C68320/CY7C68321の水晶振動子の要件は以下のとおりです。
周波数:24 MHz
動作モード:ファンダメンタルモード
周波数安定度:100 ppm
直列抵抗:60Ω
負荷容量:12pF
駆動レベル:500 µW
外部負荷容量は12pFを推奨します。
この記事を評価: