Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

EZ-PD™ PMG1 MCUベースのアプリケーションにおけるUSB2.0データトラフィックのサポートの追加 – KBA232681-Community translated(JA)

EZ-PD™ PMG1 MCUベースのアプリケーションにおけるUSB2.0データトラフィックのサポートの追加 – KBA232681-Community translated(JA)

JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

English version: https://community.cypress.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Port-applications-across-EZ-PD-PMG1-MCUs-KB...

Translated by:


EZ-PD™ PMG1 MCUベースのアプリケーションにおけるUSB2.0データトラフィックのサポートの追加 – KBA232681

Author: SananyaM_56           Version: **

このKBAでは、USB電力供給 (PD)に EZ-PD PMG1 (Power Delivery Microcontroller Gen1) MCUを使用するアプリケーションにUSB2.0データ機能を追加する方法について説明します。

1. PMG1-S0:

従来のUSB充電(BC1.2およびApple Charging)のサポートが必要な場合は、USB 2.0 D +、D-ラインをType-CコネクタからPMG1-S0 MCUに接続できます。 USB 2.0データの使用事例としては、システムのUSB2.0コントローラーに直接接続できます。

図1はレガシーUSB充電をサポートするためのPMG1-S0(部品番号:CYPM1011-24LQXI)との接続例を示しています。

図 1

JennaJo_0-1615449099926.jpeg

 

 

 

 2. PMG1-S1:

PMG1-S1 MCUは、従来の充電検出をサポートする内部USB 2.0アナログMUXをサポートします。 したがって、Type-CコネクタのD +、D-ピンの両方のセットをPMG1-S1に接続できます。 Type-C方向の検出に基づいて、対応するD +、D-(上/下)は、内部USB 2.0 MUXを使用してUSBDP_SYS、USBDM_SYSピンに経路が決定されます。 USBDP_SYS、USBDM_SYSピンを外部USB 2.0コントローラーに接続して、データ転送をサポートできます。

図2は、PMG1-S1(部品番号:CYPM1111-40LQXI)との接続例を示しています。

図 2

JennaJo_1-1615449100010.jpeg

 

 

 

3. PMG1-S2:

PMG1-S2 MCUは、統合されたUSBフルスピードコントローラーが含まれています。 そのため、Type-CコネクタのD +、D-ピンをPMG1-S2のUSBDPピンとUSBDMピンに接続し、レガシー充電とUSB 2.0データの両方を可能にし、外部USB2.0コントローラーが不要になります。

図3は、PMG1-S2(部品番号:CYPM1211-40LQXI)との接続例を示しています。

図 3

JennaJo_2-1615449099919.jpeg

 

 

 

0 件の賞賛
171 件の閲覧回数