Moderator
Jan 20, 2023
02:19 AM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Jan 20, 2023
02:19 AM
EZ-PD FX3S、EZ-PD SD3、またはEZ-PD SD2を用いたUSBからSDへのスループット – KBA233245
Translated by: keni_4440091
Original KBA: USB to SD throughput with EZ-PD FX3S, EZ-PD SD3, or EZ-PD SD2 – KBA233245
Version: **
質問: EZ-PD™ FX3S、EZ-PD SD3、またはEZ-PD SD2を用いて達成できるUSBからSDへのスループットはいくつですか?
回答: 各々のストレージポートでは、理論的データレートは以下のように計算できます。
データレート(MBps): SD_CLK周波数 * データバス幅/8
最大スループットは以下の条件で達成されます。
1. |
テストに使用されたデバイス |
FX3S |
2. |
SD カード |
SanDisk SD1N5C4 eMMC 4.41 |
3. |
SD バス幅 |
8 bits |
4. |
MMC クロック周波数 |
52 MHz (DDR モード) |
4. |
ドライバー |
ウィンドウズマスストレージデバイス |
USB – SD パフォーマンス
USB 速度 |
読出し(MBps) |
書込み(MBps) |
USB 3.0 |
44.5 |
49.6 |
USB 2.0 |
30.2 |
24.1 |
標準ウィンドウズマスストレージドライバーが、マスストレージデータ転送用に非常に小さいバースト(64KB)を使用し、得られたパフォーマンスは各々のプロトコルオーバーヘッドによって制限されます。
RAID 1ファームウェアを用いたEZ-PD FX3Sのパフォーマンスは、AN89661の8章を参照してください。
- Tags:
- fx3s
- sd2
- sd3
- throughput
Rate this article: